Julkaise tuotteesi
Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ
Tamlyn

Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ

Design authentically duplicates the look of a wood corner piece without the maintenance headaches. Eliminates wood inside corner piece that will split/rot over time.

*Hem Available upon request with primed.

*All standard colors with hem.

MATERIALS: Primed: .019″ ± .003 Galvanized steel with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion. Color Matched: .019 ± .003 Aluminum sheet coated 2 sides with paint system that is specifically formulated for exterior applications. Available in most popular Siding and Soffit colors. Specify color code using Color Palette on page 6. 10′ Length Standard. All dimensions are nominal.

Tekniset tiedot
  • ITEM ID:

    XIC

    • A: 1-1/2”
    • B: 7/8”

    XICJ

    • A: 1-1/2”
    • B: 1-1/2”

    XICS

    • A: 2”
    • B: 1-1/2”

    XIC716

    • A: 1-1/2"
    • B:1/2”
    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetamlyn-032
  • TuoteperheExterior Cladding Trim Profiles
  • TuoteryhmäInside Corner
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-03-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal finishing trims
  • OmniClass-numero23-15 15 31
  • OmniClass-nimikeWall Specialties and Trim

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat