Julkaise tuotteesi
Blunt Panel Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCBL
Tamlyn

Blunt Panel Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCBL

Unique design creates an aesthetically attractive blunt corner look, for a strong durable outside corner with vertical siding panels.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Blunt Panel Outside Corner on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Tekniset tiedot
  • XOCBL516: 

    • A:1/2”
    • B: 3/8”
    • C: 3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetamlyn-024
  • TuoteperheExterior Cladding Trim Profiles
  • TuoteryhmäOutside Corner, Blunt
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-03-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal finishing trims
  • OmniClass-numero23-15 15 31
  • OmniClass-nimikeWall Specialties and Trim

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat