Julkaise tuotteesi
Butted Outside Corner Trim Profile for Siding and Cladding - XOCBT
Tamlyn

Butted Outside Corner Trim Profile for Siding and Cladding - XOCBT

Gives a solid appearance with the versatility to be used with mixed materials and any vertical and horizontal profiles.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Butted Outside Corner on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Tekniset tiedot
  • XOCBT

    • A: 1-1/2”
    • B: 3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetamlyn-026
  • TuoteperheExterior Cladding Trim Profiles
  • TuoteryhmäOutside Corner, Butted
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-03-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal finishing trims
  • OmniClass-numero23-15 15 31
  • OmniClass-nimikeWall Specialties and Trim

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat