Julkaise tuotteesi
Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP
Tamlyn

Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Tekniset tiedot
  • ITEM ID

    XICLP51634

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • C: 3/8”
    • D: 3/4”

    XICLP516112 

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”
    • C: 3/8”
    • D: 1-1/2"
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetamlyn-037
  • TuoteperheExterior Cladding Trim Profiles
  • TuoteryhmäInside Corner, Transition, Low Profile
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-03-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal finishing trims
  • OmniClass-numero23-15 15 31
  • OmniClass-nimikeWall Specialties and Trim

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat