Julkaise tuotteesi
F Reveal Trim Profile for Horizontal Cladding Joints - FR
Tamlyn

F Reveal Trim Profile for Horizontal Cladding Joints - FR

Provides a clean finish at openings, at the edge of various siding materials, and at material transtions while creating a reveal break. Complement the Vertical Reveal System.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® F Reveal on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Tekniset tiedot
  • FR516

    • A: 3/8” 
    • B: 3/8”
    • C: 1/2”

    FR716

    • A: 3/8” 
    • B: 15/32”
    • C: 1/2”

    FR34

    • A: 5/8”
    • B: 3/4” 
    • C:3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetamlyn-041
  • TuoteperheExterior Cladding Trim Profiles
  • TuoteryhmäReveal, F‑Profile
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-03-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal finishing trims
  • OmniClass-numero23-15 15 31
  • OmniClass-nimikeWall Specialties and Trim

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat