Julkaise tuotteesi
Water heater-Tankless CES Series 72kW-Optional-NEMA-4
Tankless

Water heater-Tankless CES Series 72kW-Optional-NEMA-4

NEMA ENCLOSURES - Our standard box is NEMA 3, which makes it usable in outdoor and indoor applications but it is not air tight. We make units housed in NEMA 4 or NEMA 4 X enclosures for our heaters in both the CE, CES, CF, or CERO series.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewater_heater-tankless-ces_series_72-Optional-NEMA-4
  • TuoteperheInstantaneous Water Heaters
  • TuoteryhmäCES Series Electronic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • IFC-luokitusSähkölämmitin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 -kuvausElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 11
  • OmniClass-nimikeInstantaneous Hot Water Heaters

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat