Julkaise tuotteesi
Water Heater-Tankless-CF Series 54kW-Electromechanical
Tankless

Water Heater-Tankless-CF Series 54kW-Electromechanical

The innovation of on-demand, energy efficient hot water heaters for commercial and residential applications have been realized in Tankless, Inc.'s over 50 models of electric water heaters. Reliable, repairable and reasonably- priced on-demand, tankless hot water is beneficial for your initial building budget, operating costs and the environment. Tankless, Inc. proudly manufactures, sells and installs premium quality products made in the USA.

Features:

  • Electronic Controls
  • ANSI Z 358.1 Compliant
  • Viewing window
  • Four overtemp protections
  • Latent heat protection system keeps latent heat rise to 6 F
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewater_heater-tankless-cf_series_54kw-electromechanical
  • TuoteperheInstantaneous Water Heaters
  • TuoteryhmäCF Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-02-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • IFC-luokitusSähkölämmitin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 -kuvausElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 11
  • OmniClass-nimikeInstantaneous Hot Water Heaters

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat