Julkaise tuotteesi
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
    Tata Steel
    Arkistoitu

    Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle

    Easy to use Solid Wall Single Leaf wall Lintels. The ANG lintels are hot dip galvanised Angles for standard duty use in 102mm exterior walls. Some ANG lintels are powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecatnic-ang
    • TuoteperheLintels
    • TuoteryhmäCatnic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-08-11
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Beams & Lintels
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiSteel beams
    • UNSPSC-koodi30101704
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLintels
    • OmniClass-numero23-13 21 25 11
    • OmniClass-nimikeLintels
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls