Julkaise tuotteesi
CTF - Connector for steel floor
Tecnaria

CTF - Connector for steel floor

CONNECTOR COMPOSITION
a 12 mm headed stud;
a rectangular 38x54 mm pressed steel base plate, 4 mm thick. The stud connector and the base plate are riveted together;
two nails going through the two holes of the plate.
All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. The nails used are of carbon steel Ø 4.5 mm, length 22.5 mm, Ø head 14 mm.

Tekniset tiedot
  • Zinc plated steel shear stud connector, 12 mm shank diameter with head, cold riveted to a 38 x 54 x 4 mm base plate, fastened to the steel structure by the two nails. Available shank heights: 40, 60, 70, 80, 90, 105, 125 and 135 mm

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCTF
  • TuoteperheConnector for steel floors
  • TuoteryhmäFloor reinforcement
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2020-06-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)40
  • Leveys (mm)54
  • Syvyys (mm)38
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)0.11
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet
  • IFC-luokitusRakenteellinen liitäntä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 -kuvausReinforcement
  • OmniClass-numero23-13 31 21 11
  • OmniClass-nimikeReinforcement Components

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka