Julkaise tuotteesi
GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM
Tecnaria

GTS - MECHANICAL REBAR SPLICING SYSTEM

COMPOSITION Square section splicing with a central threaded hole housing the ends of the bars to be joined. High-strength steel nails mounted on plastic supports to be inserted in the appropriate holes by means of special hydraulic pliers. Central inspection hole to verify the correct positioning of the bars. Identification of the piece with technical mark, production batch and diameter of the bar to be joined.
Tekniset tiedot
  • Axial joint for GTS bars in electrolytically galvanized C45 steel, square section, with central threaded hole, for the mechanical joining of reinforcement rods with diameter 8, 10 and 12 mm, by means of 5 mm diameter nails in high strength galvanized steel inserted in the relevant holes by means of special hydraulic pliers.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGTS
  • TuoteperheMechanical rebar splicing system
  • TuoteryhmäReinforcement of reinforced concrete columns
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2020-06-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)20
  • Leveys (mm)90
  • Syvyys (mm)20
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)0.23
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet
  • IFC-luokitusRakenteellinen liitäntä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 -kuvausReinforcement
  • OmniClass-numero23-13 31 21 11
  • OmniClass-nimikeReinforcement Components

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka