Julkaise tuotteesi
MINI CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

MINI CEM - Connector for concrete floor

CONNECTOR COMPOSITION The TECNARIA MINI CEM screw connector stud for reduced thickness concrete slabs consists of a Ø 10 mm carburised Fe 360B tempered steel stem, Ø 22.5 mm round head with 6 mm hexagonal insert, Ø 30 mm free-spinning stabilising washer, Ø 10 mm threaded body. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. The connector has been specifically designed and tested for connections with very low concrete thicknesses (so-called micro-concretes), and it's made of very high performance steel.
Tekniset tiedot
  • Galvanised screw stud connector and free-spinning washer for reduced thickness concrete casting. Element consisting of a Ø 10 mm carburised Fe 360B tempered steel stem, free-spinning washer, Ø 22.5 mm head, Ø 10 mm x 60 mm long threaded body.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMINI-CEM
  • TuoteperheConnector for concrete floors
  • TuoteryhmäFloor reinforcement
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2020-06-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30
  • Leveys (mm)10
  • Syvyys (mm)10
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)0.07
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet
  • IFC-luokitusRakenteellinen liitäntä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 -kuvausReinforcement
  • OmniClass-numero23-13 31 21 11
  • OmniClass-nimikeReinforcement Components

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka