Julkaise tuotteesi
V CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

V CEM - Connector for concrete floor

CONNECTOR COMPOSITION TECNARIA VCEM screw stud connector for concrete slabs, consisting of a 10.9 mm tempered steel stem, Ø 14 mm, 15 mm hexagonal head and false washer, Ø 12 mm threaded body. The connector is zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. Connector with medium shear resistance for the realisation of quick connections. The pre-drilling of a hole in the concrete is the only preliminary requirement.
Tekniset tiedot
  • Stud connector with screw and toothed plate for concrete casting integration. Element consisting of a 10.9 mm, Ø 14 mm steel stem, with washer and 15 mm hexagonal head, Ø 12 mm threaded body
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteV-CEM
  • TuoteperheConnector for concrete floors
  • TuoteryhmäFloor reinforcement
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-06-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)35
  • Leveys (mm)14
  • Syvyys (mm)14
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)0.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet
  • IFC-luokitusRakenteellinen liitäntä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 -kuvausReinforcement
  • OmniClass-numero23-13 31 21 11
  • OmniClass-nimikeReinforcement Components

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka