Julkaise tuotteesi
Counterweight Assist Hoist

Counterweight Assist Hoist

Our motorized counterweight assist hoist securely lifts a stage batten loaded with up to 3,000 lbs of stage elements without moving a single counterweight brick (it does require 1,500 lbs of counterweight loaded in the arbor). The unit also contains a quick mounting plate that makes installation simple and easy.

Thern Stage Equipment’s counterweight assist hoist is designed to last and made with durable, heavy-duty materials. We guarantee consistent service life for your counterweight assist hoist by offering a two-year limited warranty to make sure that you’re 100% satisfied.

Tekniset tiedot
  • Series CWA2-PC

    • Line Speed: 24 fpm
    • Max Capacity: 1,500 lbs
    • Wire Rope Diameter: 3/8"
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecounterweight-assist-hoist
  • TuoteperheHoists
  • TuoteryhmäCounterweight Assist Hoist
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Teatteri- ja näyttämölaitteet
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 22 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHoists
  • OmniClass-numero23-23 17 27
  • OmniClass-nimikeHoists

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka