Julkaise tuotteesi
Line Shaft Hoist

Line Shaft Hoist

Our line shaft hoists make multi-line lifts easier than ever. These units install easily and use a single motor to drive one drum for each lift line, evenly distributing loading on the grid or building. They are ideal for lifting stage scenery, curtains, drapes, shell ceilings, lighting, and other items. Easy-to-use electric controls and standard four-pole rotary limit switches provide safe and consistent movement.

Made to last, our components are made of durable, heavy-duty materials. We guarantee consistent service life for your Thern Stage Equipment line shaft hoist by offering a two-year limited warranty to make sure you’re 100% satisfied.

Tekniset tiedot
  • Series LS2M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 1,500 lbs

    Series LS4M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 2,500 lbs

    Series LS6M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 3,500 lbs
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteline-shaft-hoist
  • TuoteperheHoists
  • TuoteryhmäLine Shaft Hoist
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Teatteri- ja näyttämölaitteet
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 22 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHoists
  • OmniClass-numero23-23 17 27
  • OmniClass-nimikeHoists

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Pohjois-Amerikka