Julkaise tuotteesi
EcoPower® High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve Only 4"x4" - 0.5 GPF

EcoPower® High-Efficiency Concealed Urinal Flush Valve Only 4"x4" - 0.5 GPF

Engineered to require no electricity or routine battery replacement, EcoPower technology is the perfect marriage of hands-free operation, low maintenance, easy installation and ecology.
Tekniset tiedot
  • 4" x 4" Stainless Steel cover plate with tamper proof screws

    Hydropower self-generating system

    0.5 GPF

    Adjustable tail piece connection

    Neutral rough

    Manual flush override

    Self Adjusting detection range

    6-second detection time with 3-second flush delay

    Automatic maintenance flush after 12 hours of inactivity

    ADA Compliant

    residential

    #SS

    Stainless Steel

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTEU3LAR-ecopowerreg-high-efficiency-concealed-urinal-flush-valve-only-4x4-05-gpf
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-09
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka