Julkaise tuotteesi
Elbow Long Way

Elbow Long Way

Long Way Elbows are used when ‘same plane’ changes of direction are required to the In-Slab Duct run. While direction changes should generally be minimized, the family of Long Way Elbows accomplishes them.

Features:

  • Angles of 30, 60, and 90 degrees are available
  • Pre-drilled for fasteners (DO NOT use screws in dryer vent applications)
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteElbow-Long-Way
  • TuoteperheHVAC Ductwork System
  • TuoteryhmäHVAC Ductwork Elbow Long
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-12-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka