Julkaise tuotteesi
Inlet Boot

Inlet Boot

The Inlet Boot serves as the slab penetration and transition from round in-suite ducting to low-profile rectangular In-Slab ducting. Equipped with a temperature-triggered firestop barrier for fire safety, and mounting tabs for ease of installation.

Features:

  • Standard with a firestop barrier to seal the opening in the event of fire
  • Various inlet diameter options available
  • SMART Union made in North America
  • UL/ULC label attached to inside of inlet collar – visible for inspections post-slab pour
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems

General Submittal Drawing

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteInlet-Boot
  • TuoteperheHVAC Ductwork System
  • TuoteryhmäHVAC Ductwork Inlet Boot
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-12-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka