Julkaise tuotteesi
Wall Discharge

Wall Discharge

Wall Discharges are one of a family of standard terminations to the In-Slab Duct. Typically supplied with a damper for exhaust applications and without a damper for inlet applications. The Wall Discharge penetrates the exterior wall and is usually coupled with an attractive Wall Cap or Slab Grill to finish the opening

Features:

  • 4” x 12-1/4” opening
  • Flanged and pre-drilled for fasteners
  • Available with or without a damper
  • SMART Union made in North America
  • UL/ULC label attached to inside of fitting – visible for inspections post-concrete pour
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWall-Discharge
  • TuoteperheHVAC Ductwork System
  • TuoteryhmäHVAC Ductwork Wall Discharge
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-12-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka