Julkaise tuotteesi
Vapaasti asennettava lattiakaivo - HighLine
Vapaasti asennettava lattiakaivo - HighLine

    Vapaasti asennettava lattiakaivo - HighLine

    4.7 / 5 tähteä4.7(9 arvostelua)

    Vapaasti asennettava lattiakaivo - HighLine

    Vapaasti asennettava lattiakaivo voidaan sijoittaa haluttuun kohtaan ja kaato tehdä muun kuin seinän suuntaiseksi. Vapaasti asennettava lattiakaivo tarjoaa monipuoliset suunnittelumahdollisuudet mutta perustuu samoihin periaatteisiin kuin perinteinen ratkaisu. 

    HighLine on ainutlaatuinen, designpalkittu Unidrain-mallisto. Tässä mallistossa perforoitu ritilä on korvattu yhtenäisellä paneelilla. HighLine-malliston tuotteet  ovat harjatusta teräksestä valmistettu Panel, kasettimallinen Cassette, jonka voi täyttää omalla materiaalilla, ja hillitty Custom. Custom-mallissa paneeli päällystetään palalla ympäröivän lattian lattialaattaa, jolloin lattiakaivosta tulee lähes huomaamaton. HighLine-sarja sopii ylellisyyttä arvostavalle.

    Lisätietoja käy osoitteessa Unidrain.fi

    Tekniset tiedot
    • Asennustavoitteet: käytä linkin teknistä kuvausta tällä verkkosivustolla tai käy unidrain.fi

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHighLine-3004
    • TuoteperheLinear drain
    • TuoteryhmäAssembly
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-02-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliPE/PP
    • Suunniteltu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusVirtauksen sovitus
    • Uniclass 2015 -koodiTE_70_10_70
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage equipment
    • OmniClass-numero23-31 27 00
    • OmniClass-nimikeFloor Drains