Julkaise tuotteesi
Base Sanitaire Autonome
VAC

Base Sanitaire Autonome

Autonomous Sanitary Trailer
Tekniset tiedot
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebase-sanitaire-autonome
  • TuoteperheBase vie autonome VAC
  • TuoteryhmäCabine sanitaire autonome
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2950
  • Leveys (mm)2350
  • Syvyys (mm)6900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliEristys
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)2240
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Työmaarakennus
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiTE_40_50
  • Uniclass 2015 -kuvausService vehicles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 63 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUtility Vehicles
  • CSI UniFormat II -koodiG
  • CSI UniFormat II -nimikeSITEWORK

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ranska
BIMobjectin tuotekirjasto

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä