Julkaise tuotteesi
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish

    Free 415, bathroom cabinet with washbasin and one door.

    Tekniset tiedot
    • 672410802 672410181 672410182 672410191 672410192 672410201 672410202 6724192991 6724192992 672412201 672412202 6724190991 6724190992 672416291 672416292 A672410801 A672410802 A672410181 A672410182 A672410191 A672410192 A672410201 A672410202 A6724192991 A6724192992 A672412201 A672412202 A6724190991 A6724190992 A672416291 A672416292 Free 415, bathroom cabinet with washbasin and one door.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-415-door-single-finish
    • TuoteperheVedum
    • TuoteryhmäBathroom cabinet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)606
    • Leveys (mm)415
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKaluste
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText