Julkaise tuotteesi
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish

    Free 615 Compact, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Tekniset tiedot
    • 67271080 67271018 67271019 67271020 672719299 67271220 672719099 67271629 A67271080 A67271018 A67271019 A67271020 A672719299 A67271220 A672719099 A67271629 Free 615 Compact, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-615-Compact-door-single-finish
    • TuoteperheVedum
    • TuoteryhmäBathroom cabinet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)606
    • Leveys (mm)615
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Toissijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusKaluste
    • OmniClass-numero23-19 31 17 11
    • OmniClass-nimikeBathroom Units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Norja
    Ruotsi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText