Julkaise tuotteesi
Amarcord Quartz Countertop
Amarcord Quartz Countertop
Amarcord Quartz Countertop

    Amarcord Quartz Countertop

    Inspired by natural Calacatta Amarcord, Vicostone Amarcord is a unique design with pure white marble background go with special pattern of strong and trendy brown-grey vein.
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteamarcord-quartz-countertop
    • TuoteperheExotic Collection
    • TuoteryhmäAmarcord BQ9500
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)65
    • Leveys (tuumaa)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliQuartz
    • Suunniteltu:Vietnam
    • Valmistettu:Vietnam
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
    • IFC-luokitusPäällyste
    • ETIM-koodiEC010182
    • ETIM-nimiNatural stone tile
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-numero23-21 19 15
    • OmniClass-nimikeSpecialty Casework

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka