Julkaise tuotteesi
Calacatta Caldia Quartz Countertop
Calacatta Caldia Quartz Countertop
Calacatta Caldia Quartz Countertop

    Calacatta Caldia Quartz Countertop

    Vicostone Caldia is inspired by natural Calacatta with thick soft veins in layers that dance across the whole slab creating a subtle contrast and depth. The thin, golden veins add a delicate warmth, making the product trendy and versatile with a timeless dimensional look.
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecalacatta-caldia-quartz-countertop
    • TuoteperheExotic Collection
    • TuoteryhmäCalacatta Caldia BQ8926
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)65
    • Leveys (tuumaa)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliQuartz
    • Suunniteltu:Vietnam
    • Valmistettu:Vietnam
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
    • IFC-luokitusPäällyste
    • ETIM-koodiEC010182
    • ETIM-nimiNatural stone tile
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-numero23-21 19 15
    • OmniClass-nimikeSpecialty Casework