Julkaise tuotteesi
Carrara Quartz Countertop
Carrara Quartz Countertop
Carrara Quartz Countertop

    Carrara Quartz Countertop

    Inspired by Italy’s famous Carrara marble, Vicostone Carrara is a unique design with warm gray veins on a luxurious marbled stone. One of our most popular products for its universal appeal and elegant look.
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Honed - Special Order

      Polished

      Brushed - Special Order 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecarrara-quartz-countertop
    • TuoteperheNatural Collection
    • TuoteryhmäCarrara BQ8220
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)65
    • Leveys (tuumaa)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliQuartz
    • Suunniteltu:Vietnam
    • Valmistettu:Vietnam
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
    • IFC-luokitusPäällyste
    • ETIM-koodiEC010182
    • ETIM-nimiNatural stone tile
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-numero23-21 19 15
    • OmniClass-nimikeSpecialty Casework