Julkaise tuotteesi
Halila Quartz Countertop - Special Order

Halila Quartz Countertop - Special Order

BQ3600 Halila draws inspiration from majestic limestone mountains, featuring a neutral beige tone that exudes calm and timeless beauty. Its soft, natural look evokes the layered textures of weathered stone.
Tekniset tiedot
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    2 cm (3/4”)

    3 cm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    Polished

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehalila-quartz-countertop
  • TuoteperheClassic Collection
  • TuoteryhmäHalila BQ3600
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-05-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)65
  • Leveys (tuumaa)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliQuartz
  • Suunniteltu:Vietnam
  • Valmistettu:Vietnam
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
  • IFC-luokitusPäällyste
  • ETIM-koodiEC010182
  • ETIM-nimiNatural stone tile
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass-numero23-21 19 15
  • OmniClass-nimikeSpecialty Casework