Julkaise tuotteesi
Stellar Quartz Countertop
Stellar Quartz Countertop
Stellar Quartz Countertop

    Stellar Quartz Countertop

    This design combines quartz and sand grains mixed with sandblasting effects that fits most modern and industrial styles.
    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4")

      3 cm (1 1/6")

      FINISH TYPES

      Polished

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitestellar-quartz-countertop
    • TuoteperheClassic Collection
    • TuoteryhmäStellar BS390
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)65
    • Leveys (tuumaa)130
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliQuartz
    • Suunniteltu:Vietnam
    • Valmistettu:Vietnam
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiötasot
    • IFC-luokitusPäällyste
    • ETIM-koodiEC010182
    • ETIM-nimiNatural stone tile
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass-numero23-21 19 15
    • OmniClass-nimikeSpecialty Casework