Julkaise tuotteesi
Urinal - İstanbul Series - VitrA
Urinal - İstanbul Series - VitrA
Urinal - İstanbul Series - VitrA
Urinal - İstanbul Series - VitrA

    Urinal - İstanbul Series - VitrA

    İstanbul Urinal with integrated electronic flusher,

    Design: Ross Lovegrove

    Product code: 4517B070-5301

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4517B070-5301
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäUrinals
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)700
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)360
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)29.51
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010235
    • ETIM-nimiUrinal
    • UNSPSC-nimiUrinals
    • UNSPSC-koodi30181506
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Urinals
    • OmniClass-numero23-31 21 00
    • OmniClass-nimikeUrinals
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania