Julkaise tuotteesi
Wash Basin - 50cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA
Wash Basin - 50cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA

    Wash Basin - 50cm - Bowl - İstanbul Series - VitrA

    Wash Basin - İstanbul Bowl - Without Tap Hole - Without Overflow Hole - 50 cm - White

    Product code: 4522B470-0016


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4522B470-0016
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWashBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-12-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)130
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)13.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011839
    • ETIM-nimiCountersink
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania