Julkaise tuotteesi
Bathtub - Cylindrical Bathtub - Istanbul Series - VitrA
Bathtub - Cylindrical Bathtub - Istanbul Series - VitrA
Bathtub - Cylindrical Bathtub - Istanbul Series - VitrA

    Bathtub - Cylindrical Bathtub - Istanbul Series - VitrA

    Bathtub-CylindricalBathtub-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code: 52990001000

    Bathtub-CylindricalBathtub-AirRelax(24AirJets)Rm-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code: 52990095000

    Bathtub-CylindricalBathtub-AquaMaxi(20MicroWaterJets)Rm-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code:  52990014000

    Bathtub-CylindricalBathtub-AquaMaxi(20MicroWaterJets)Rm-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code:  52990016000

    Bathtub-CylindricalBathtub-AquaSoft(8WaterJets)Rm-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code:  52990009000

    Bathtub-CylindricalBathtub-DuoMaxi(6Air-20MicroWaterJets)-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code: 52990018000

    Bathtub-CylindricalBathtub-DuoMaxi(6Air-20MicroWaterJets)-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code: 52990019000

    Bathtub-CylindricalBathtub-DuoSoft(6Air-8WaterJets)-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code: 52990015000

    Bathtub-CylindricalBathtub-DuoSoft(6Air-8WaterJets)-Vitra-IstanbulSeries- 

    Product code: 52990017000

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5299
    • TuoteperheShowering Areas
    • TuoteryhmäBathtubs - Acrylic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)560
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)1600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)36
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania