Julkaise tuotteesi
WashBasin - Countertop - Oval Bowl - 75cm - MemoriaSeries - VitrA
WashBasin - Countertop - Oval Bowl - 75cm - MemoriaSeries - VitrA
WashBasin - Countertop - Oval Bowl - 75cm - MemoriaSeries - VitrA
WashBasin - Countertop - Oval Bowl - 75cm - MemoriaSeries - VitrA

    WashBasin - Countertop - Oval Bowl - 75cm - MemoriaSeries - VitrA

    Memoria Oval WashBasin, 75cm,  VitrA

    Design : Christophe Pillet

    Product code: 5881B403-0041

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5881B403-0041
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWashBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)750
    • Syvyys (mm)465
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)14.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania