Julkaise tuotteesi
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries-6536

Product code: 6536

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite6536
  • TuoteperheShowering Areas
  • TuoteryhmäBathtubs - Acrylic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)565
  • Leveys (mm)1600
  • Syvyys (mm)750
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)54
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011609
  • ETIM-nimiBath
  • UNSPSC-nimiBathtubs
  • UNSPSC-koodi30181501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania