Julkaise tuotteesi
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries
Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

    Bathtub-FreestandingBathtub-VitrA-GeoSeries

    Geo 165x75 BTW P-up+Leg Out.HO

    Product code: 65410006000

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite65410006000
    • TuoteperheShowering Areas
    • TuoteryhmäBathtubs - Acrylic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-10-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)565
    • Leveys (mm)1650
    • Syvyys (mm)750
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)55
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011609
    • ETIM-nimiBath
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania