Julkaise tuotteesi
Wash Basin - High Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - High Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - High Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA

    Wash Basin - High Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA

    Plural Square high bowl basin 45 cm, without tap hole, without overflow hole

    Matte Black

    Product code: 7811B483-0016

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite7811B483-0016
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWashBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)208
    • Leveys (mm)453
    • Syvyys (mm)382
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)9.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania