Julkaise tuotteesi
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Built-In Thermostatic Bath/Shower Mixer - V-Box-Exposed Part

    Product code: A4227136

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA4227136
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäFaucets - Thermostatic Mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-10-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)80
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)170
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)2.36
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017640
    • ETIM-nimiSanitary showers
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 -kuvausBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
    • OmniClass-numero23-31 11 19
    • OmniClass-nimikeFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania