Julkaise tuotteesi
Paper Towel Dispenser - Arkitekta Series - VitrA
Paper Towel Dispenser - Arkitekta Series - VitrA

    Paper Towel Dispenser - Arkitekta Series - VitrA

    Paper Towel Dispenser - Arkitekta Series - VitrA

    Product code: A44351

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePaperTowelDispenser-Vitra-ArkitektaSeries-A44351
    • TuoteperheFaucets&Shower systems&Accessories
    • TuoteryhmäAccessories - Paper Towel Dispenser
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)296
    • Leveys (mm)260
    • Syvyys (mm)98
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMetallilevy
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)1.604
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010593
    • ETIM-nimiPaper dispenser
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 -kuvausPaper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Towels
    • OmniClass-numero23-21 43 15 25
    • OmniClass-nimikePaper Towel Dispensers
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania