Julkaise tuotteesi
WC Pan - 75cm - Floor Mounted - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - 75cm - Floor Mounted - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - 75cm - Floor Mounted - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - 75cm - Floor Mounted - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA


    Product code: 5816B003-0087

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWCPan-75cm-FloorMounted-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5816B003-0087
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWC Pans
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-05-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)355
    • Syvyys (mm)750
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)43.497
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC000776
    • ETIM-nimiPan
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania