Julkaise tuotteesi
WC Pan - Wall Hung - 54cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung - 54cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung - 54cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung - 54cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    Different solutions for different needs! VitrA products designed for the specific needs brings rational suggestions to WC pans. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars. Easy cleaning with front open feature.

    Product code: 5812B003-0075

    Tekniset tiedot
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWCPan-WallHung-54cm-High-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5812B003-0075
    • TuoteperheSanitaryware & Complementary Products
    • TuoteryhmäWC Pans
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)410
    • Leveys (mm)355
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    • Nettopaino (kg)24.691
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2030
    • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Oseania