Julkaise tuotteesi
Pure FS
VITRINTEC

Pure FS

PURE FS is a single-glazed fire protection system. The system uses minimalist aluminum profiles only 30mm high. This system is intended for the arrangement of very light, muntin-free glass walls with the EI30 fire insulation requirement, in which the minimum amount of aluminum and invisible gaskets create the impression of 100% translucency. Pure FS has sound insulation from Rw 38dB to Rw 40dB. ETA certifacte.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePure_FS
  • TuoteperhePure
  • TuoteryhmäPure
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2021-04-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30
  • Leveys (mm)40
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
  • IFC-luokitusVerhoseinä