Julkaise tuotteesi
Silence
VITRINTEC

Silence

SILENCE system are available in two heights, 25 and 30 mm. When using the SILENCE system, high acoustic insulation parameters of up to Rw 52dB with glass walls and Rw up to 57dB with solid walls can be achieved.  The maximum height of walls constructed in this system is 3600 mm. ETA certificate.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSilence
  • TuoteperheSilence
  • TuoteryhmäSilence
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2021-06-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)25
  • Leveys (mm)78
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät