Julkaise tuotteesi
Lint Interceptor - LI-800-SERIES
Watts

Lint Interceptor - LI-800-SERIES

Watts Drainage Products LI-800 series recessed or floor mounted epoxy coated lint interceptor with gasketted epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), removable steel filter screens, and IPS threaded connections.
Tekniset tiedot
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: IPS Threaded Connection

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1265
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäLiquid Waste Separators
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-07-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Putkisto
  • IFC-luokitusSuodatin
  • UNSPSC-nimiSeparators
  • UNSPSC-koodi401617
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing
  • OmniClass-numero23-27 55 35
  • OmniClass-nimikeLiquid Separators
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING