Julkaise tuotteesi
Industry Standard Vertical Thin Wall Closet Carrier - ISCA-141
Watts

Industry Standard Vertical Thin Wall Closet Carrier - ISCA-141

Watts Drainage Products ISCA-141 Industry Standard single vertical thin wall water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, no hub waste and vent connection (specify size) epoxy coated cast iron compression seal faceplate assembly, epoxy coated cast iron foot supports adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg.) static load.

Tekniset tiedot
  • Keywords: pressure reducing valve, tada29-00003a, tada29-00003b, watts, plumbing, drains, drainage, components, valves, pressure reducing
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1331
  • TuoteperheDrainage Products
  • TuoteryhmäSanitary Disposal Components
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-01-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Equipment
  • OmniClass-numero23-31 00 00
  • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING