Julkaise tuotteesi
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    With our parking lifts, we double or triple the number of parking spaces within existing space. Parking lifts without a pit are designed for dependent parking and are ideal for single-family homes or parking garages with valet parking.

    Tekniset tiedot
    • More Information available on the Website.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitewoehr_parklift_001
    • TuoteperheWÖHR PARKLIFT
    • TuoteryhmäWÖHR PARKLIFT 450
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3200
    • Leveys (mm)2300
    • Syvyys (mm)1700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2000
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Pysäköinti
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • OmniClass-numero23-23 21 11
    • OmniClass-nimikeCar Parking Systems