Julkaise tuotteesi
MITA circle 450 opal ceiling
MITA circle 450 opal ceiling
    XAL

    MITA circle 450 opal ceiling

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; extremely slim design; surface powder coated; luminaire housing set away from ceiling; electronic operating unit installed in the surface mounted housing; surface mounted housing aligned from the ring to the center; optional: blind cover to cover the cut-out, held by magnet, available as an accessory; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; either with direct or direct / indirect light distribution; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMITA_circle_450_opal_ceiling
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Surface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-01
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)426
    • Syvyys (mm)72
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
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
    Samankaltaisia tuotteita