Julkaise tuotteesi
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher trim
SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher trim
    XAL

    SQUADRO 1 x 4 lamps wallwasher trim

    Recessed ceiling spotlight in die cast aluminium with 2 types of light modules (for shelf floor washer and wall floor washer); with trim; surface powder coated in white or black; available in special colours; installation without tools using snap spring closure; aisle spotlight with special, multi-free-form, facet effect surface reflectors for high precision light control; precise shelf and aisle zone lighting, optimum longitudinal glare control for high viewing comfort in the aisle zone, adjustable light modules; tiltable +20°/-15°; heat sink integrated into luminaire geometry for optimum thermal management and passive cooling of LEDs; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 80; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; degree of protection IP 20; IP 40 protection glass available as an accessory; PC II; optionally non-dimmable or DALI-2 control
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSQUADRO_1_x_4_lamps_wallwasher_trim
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Recessed
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-12
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)171
    • Leveys (mm)290
    • Syvyys (mm)78
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita