Julkaise tuotteesi
TASK round suspended
TASK round suspended
TASK round suspended
TASK round suspended
TASK round suspended
TASK round suspended
    XAL

    TASK round suspended

    Round luminaire housing in aluminium; ultra low-profile design (only 15 mm); surface powder coated; suspended; with height adjustable rod suspension (chrome), feed in rod; direct light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light directed downwards by laser engraving; light control via highly reflective reflector material; optional: indirect light component with special PCBs for increased luminous flux and maximum ceiling illumination; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; sound absorbing accessories available
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTASK_round_suspended
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäCeiling | Suspended
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-28
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita