Julkaise tuotteesi
UNICO wall surface 2 lamps
UNICO wall surface 2 lamps
UNICO wall surface 2 lamps
    XAL

    UNICO wall surface 2 lamps

    Rectangular wall surface mounted multi-uplight made of aluminium; equipped with two light insets; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; homogeneous wall or ceiling illumination through uniform light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; luminaire for through wiring
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUNICO_wall_surface_2_lamps
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäWall | Surface
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-14
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)96
    • Leveys (mm)93
    • Syvyys (mm)53
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring