Julkaise tuotteesi
CLAIRE Storage cabinet
ZAGAS
Arkistoitu

CLAIRE Storage cabinet

Storage cabinet with 2 doors and 4 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCLA805
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäStorage Cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1510
  • Leveys (mm)1100
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTammi
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)100
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 -kuvausShelves and storage units
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Furniture
  • OmniClass-numero23-21 23 17
  • OmniClass-nimikeResidential Storage Units
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings