Julkaise tuotteesi
Bathroom fixture DROPPEN
ZERO

Bathroom fixture DROPPEN

Class I IP23 230V 50Hz Description: Diecasted aluminium. Chade in clear glass or matt opal glass. The shade is open with incandescent and closed with compact flourescent. Mounting: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains available as accessory. Design: Thomas Sandell.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite4120-1-85
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)90
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)250
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-koodi391016

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka