Julkaise tuotteesi
Allright
ZERO

Allright

Wallfixture for indoor or outdoor installation
Tekniset tiedot
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: Wall installation. Connection: Terminal block 3x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Design: Per Sundstedt.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAllright_wall_fixture
  • TuoteperheAllright
  • TuoteryhmäWall fixture
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)66
  • Leveys (mm)268
  • Syvyys (mm)125
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)1.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 -kuvausSurface luminaires

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka